Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1689064
Teilenummer
|
---|
1689064 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbinder Typ | Farbe | Inhalt (Stk.) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Temperaturbereich (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Min. Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Gesamtzahl der Stifte | Stecker Standard | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Kontaktmaterial | Beschreibung | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 20 | 7 Arbeitstage | Einbauadapter | Silber | 1 | - | RJ45-Buchse | - | +60 | -20 | - | 8P8C | - | - | 1.50 | - | RJ45 | Steckdose | RJ45-Buchse | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | - | - | - |
Loading...
IP-Bewertung | IP20 | Nennspannung(Vdc) | 72 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Buchseneinsatz, die Teilenummer ist 1689064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689064.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Min. Querschnitt(mm²)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Gesamtzahl der Stifte
Beschreibung
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Verbinder Typ
Farbe
Inhalt(Stk.)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
Nennstrom(A)
Stecker Standard
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kontaktfläche
Kontaktmaterial
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1652936 |
1653090 |
1653168 |
1654552 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbinder Typ | Farbe | Inhalt (Stk.) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Temperaturbereich (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Min. Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Gesamtzahl der Stifte | Stecker Standard | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Kontaktmaterial | Beschreibung | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 11 | 21 Arbeitstage | [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, horizontal montiert | - | 1 | - | RJ45-Buchse | -40 - +70 | +70 | -40 | - | 8P8C | - | - | 1 | 8 | RJ45 | IDC | Anpassbar | Gold über Nickel | Kupferlegierung | Buchse zum Kabel | CAT 5e | - | |||
8.02 € | 25 | 61 Arbeitstage | [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, vertikal | - | 5 | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | Sensorstecker | Löten | Anpassbar | - | - | - | - | Ja | |||
15.63 € | 15 | 7 Arbeitstage | [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, horizontal montiert | Silber | 1 | 0.36 | RJ45 | -40 - +80 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 1 | 60 | 2 | - | RJ45 | Punch down | Anpassbar | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | Weiblich zu LSA | CAT 6 | - | |||
14.94 € | 15 | 23 Arbeitstage | [Klinke] Buchse, gerade | - | 5 | - | RJ45 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Sensorstecker | - | Anpassbar | - | - | - | - | Ja |