Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2961422
Teilenummer
|
---|
2961422 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V) | Prüfspannung | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Widerstand (Spule) (Ω) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 32500 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT |
Loading...
Höhe(mm) | 29 | Breite(mm) | 12.7 | Tiefe(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steuermodus | monostabil, 1 Spule | Relaistyp (Kategorie) | PCB Relais |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, die Teilenummer ist 2961422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2961422.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfspannung
Verschmutzungsgrad
Kompatibel mit (Details)
Nennspannung der Spule(V)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Widerstand (Spule)(Ω)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961435 |
2961451 |
2961480 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung der Spule (V) | Prüfspannung | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Widerstand (Spule) (Ω) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Kontaktmaterial | Kontaktart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 40 | 7 Arbeitstage | 12 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 12 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | - | 12 V DC | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 24 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
5.20 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 24 V/AC | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 350 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
8.24 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 230 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 32500 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
9.16 € | 20 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 30 V AC/DC | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 32500 | - | - | AgNi + Hartvergoldung | 2 CO, DPDT |