Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2961192
Teilenummer
|
---|
2961192 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (V) | Prüfspannung | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Widerstand (Spule) (Ω) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 24 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 1440 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT |
Loading...
Höhe(mm) | 29 | Breite(mm) | 12.7 | Tiefe(mm) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steuermodus | monostabil, 1 Spule | Relaistyp (Kategorie) | PCB Relais |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, die Teilenummer ist 2961192.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2961192.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(V)
Prüfspannung
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Widerstand (Spule)(Ω)
Verschmutzungsgrad
Kompatibel mit (Details)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2961202 |
2961215 |
2961257 |
2961309 |
2961312 |
2961422 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung der Spule (V) | Prüfspannung | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Widerstand (Spule) (Ω) | Verschmutzungsgrad | Kompatibel mit (Details) | Kontaktmaterial | Kontaktart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 30 | 7 Arbeitstage | 110 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 110 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 2 x 8 | 8 | 26600 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
5.73 € | 40 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 24 | Max 30 V/AC/ 36 | 30 | 2000 | 2 x 50 | 8 | 1440 | - | - | AgNi + Hartvergoldung | 2 CO, DPDT | |||
4.69 € | 40 | 7 Arbeitstage | 12 | 5 kV, 50 Hz, 1 min | 12 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 2000 | 8 | 8 | 360 | 3 | Sockel PR1 | AgNi | 2 CO, DPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | - | 12 V DC | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 360 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
4.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | - | 24 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 1440 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT | |||
8.00 € | 30 | 7 Arbeitstage | 230 | - | 230 | Max 250 V (AC/DC) | 250 | 4000 | 16 | 16 | 32500 | - | - | AgNi | 1 CO, SPDT |