Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407623 |
1407624 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 7 Arbeitstage | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit langem Griff ohne Deckel 2 x M32, Höhe 74 mm | |||
22.39 € | 9 | 7 Arbeitstage | + Deckel | Steckdosengehäuse mit langem Griff mit Deckel 2 x M32, Höhe 74 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindegröße | 2 x M32 | Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B06 | Art | B06 |
Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften