Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407640 |
1407641 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 9 | 7 Arbeitstage | + Längsstrebe | Kupplungsgehäuse mit Längsschiene, Höhe 90 mm | |||
22.76 € | 8 | 7 Arbeitstage | + Querstrebe | Kupplungsgehäuse mit Querstange, Höhe 90 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B10 | Art | B10 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckergehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften