Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1692763
Teilenummer
|
---|
1692763 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnittsbereich | Maximale Betriebsspannung (V) | Nennleistung (gesamt) (A) | Anzahl der Signalplätze | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl der Stifte | IP-Bewertung | Farbe | Gehäusematerial | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Statusanzeige | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Amtsleitung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.12 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 141.5 | 54 | - | - | 12 | 6-Wege | -20 - +75 | 5 | IP65/67 | Grün | PA | Doppelt | - | Keine LED | M12-Buchse | Nein | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) | 4 | Nennleistung pro E / A(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Kunststoffgewinde | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor / Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde, die Teilenummer ist 1692763.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1692763.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Querschnittsbereich
Maximale Betriebsspannung(V)
Anschluss (Komponenten)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Nennleistung (gesamt)(A)
Anzahl der Signalplätze
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl der Stifte
IP-Bewertung
Farbe
Gehäusematerial
Aufbau
Statusanzeige
Steckverbindertyp (Verteilerkästen)
Amtsleitung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1452437 |
1452466 |
1452482 |
1692789 |
1692831 |
1692844 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnittsbereich | Maximale Betriebsspannung (V) | Nennleistung (gesamt) (A) | Anzahl der Signalplätze | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl der Stifte | IP-Bewertung | Farbe | Gehäusematerial | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Statusanzeige | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Amtsleitung | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.96 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 117 | 54 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -25 - +80 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
102.54 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 122.8 | 54 | - | - | 12 | 6-Wege | -25 - +80 | 4 | IP65 | Schwarz | PBT | Einfach | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
112.68 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 122.8 | 54 | - | 300 | 12 | 6-Wege | -25 - +80 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
152.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 168 | 54 | - | - | 12 | 8-Wege | -20 - +75 | 5 | IP65/67 | Grün | PA | Doppelt | - | Keine LED | M12-Buchse | Nein | Ja | |||
116.27 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 155 | 54 | - | - | 12 | 8-Wege | -20 - +75 | 4 | IP65/67 | Grün | PA | Einfach | - | Keine LED | M12-Buchse | Nein | Ja | |||
145.52 € | 2 | 35 Arbeitstage | - | 155 | 54 | - | - | 12 | 8-Wege | -20 - +75 | 5 | IP65/67 | Grün | PA | Doppelt | - | Keine LED | M12-Buchse | Nein | Ja |