• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor / Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1692705

Teilenummer
1692705
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnittsbereich Maximale Betriebsspannung
(V)
Nennleistung (gesamt)
(A)
Anzahl der Signalplätze Temperaturbereich
(°C)
Gesamtzahl der Stifte IP-Bewertung Farbe Gehäusematerial Aufbau Anschluss (Komponenten) Statusanzeige Steckverbindertyp (Verteilerkästen) Amtsleitung Industrieprodukte

150.69 €

2 35 Arbeitstage -141.554--126-Wege-20 - +755IP65/67GrünPADoppelt-LEDM12-BuchseNeinJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) 4 Nennleistung pro E / A(A) 2
Verteilerkasten (Kategorie) M12 Splitter + Kunststoffgewinde Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) Sensor & Aktor Box (passiv)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor / Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde, die Teilenummer ist 1692705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1692705.

Produktvarianten

Teilenummer
1452437
1452466
1452482
1692718
1692721
1692763
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnittsbereich Maximale Betriebsspannung
(V)
Nennleistung (gesamt)
(A)
Anzahl der Signalplätze Temperaturbereich
(°C)
Gesamtzahl der Stifte IP-Bewertung Farbe Gehäusematerial Aufbau Anschluss (Komponenten) Statusanzeige Steckverbindertyp (Verteilerkästen) Amtsleitung Industrieprodukte

101.96 €

2 7 Arbeitstage 1011754-300124-Wege-25 - +805IP65SchwarzPBTDoppeltKabelende offenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseJaJa

102.54 €

2 7 Arbeitstage 10122.854--126-Wege-25 - +804IP65SchwarzPBTEinfachKabelende offenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseJaJa

112.68 €

2 7 Arbeitstage 5122.854-300126-Wege-25 - +805IP65SchwarzPBTDoppeltKabelende offenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseJaJa

133.58 €

2 7 Arbeitstage -16854--128-Wege-20 - +754IP65/67GrünPAEinfach-LEDM12-BuchseNeinJa

166.95 €

2 7 Arbeitstage -16854--128-Wege-20 - +755IP65/67GrünPADoppelt-LEDM12-BuchseNeinJa

136.12 €

2 7 Arbeitstage -141.554--126-Wege-20 - +755IP65/67GrünPADoppelt-Keine LEDM12-BuchseNeinJa

Technischer Support