Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1452835 |
1452893 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnittsbereich | Maximale Betriebsspannung (V) | Nennleistung (gesamt) (A) | Anzahl der Signalplätze | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl der Stifte | IP-Bewertung | Farbe | Gehäusematerial | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Statusanzeige | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Amtsleitung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.33 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 138.4 | 54 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 6-Wege | -25 - +80 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
80.89 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 138.4 | 54 | - | - | 10 | - | -25 - +80 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) | 4 | Nennleistung pro E / A(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Kunststoffgewinde | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Querschnittsbereich
Maximale Betriebsspannung(V)
Anzahl der Signalplätze
Industrieprodukte
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Nennleistung (gesamt)(A)
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl der Stifte
IP-Bewertung
Farbe
Gehäusematerial
Aufbau
Anschluss (Komponenten)
Statusanzeige
Steckverbindertyp (Verteilerkästen)
Amtsleitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften