Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2980678
Teilenummer
|
---|
2980678 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Nennspannung (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Schaltstrom (A) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anschluss (Komponenten) | Relaistyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 24 - 24 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR |
Loading...
Industrieprodukte | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Solid-State-Relaismodul PLC, die Teilenummer ist 2980678.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2980678.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(Vdc)
Schaltstrom(A)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anschluss (Komponenten)
Relaistyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2900364 |
2900368 |
2900369 |
2980681 |
2980694 |
2980704 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Nennspannung (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Schaltstrom (A) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anschluss (Komponenten) | Relaistyp (Kategorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 19.2 - 28.8 Vdc | 24 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
39.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 198, 207 - 242, 253 Vdc, V AC | 230 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 750 | 24 - 24 Vdc | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
54.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 60 - 60 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 110 - 110 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 220 - 220 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR |