Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2905035
Teilenummer
|
---|
2905035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Min. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33 | 14.6 | 66.5 | 1 | 24 - 24 Vdc | 60 | 12 | -20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +60 | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Solid-State-Relais ST, die Teilenummer ist 2905035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Min. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2903228 |
2903231 |
2905051 |
2905190 |
2905417 |
2905491 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Min. Temperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33 | 20.8 | 66.5 | 3 | 24 - 24 Vdc | 60 | 12 | -20 | |
1,048.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 33 | 20.8 | 66.5 | 3 | 24 - 24 Vdc | 280 | 24 | -20 | |
748.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 33 | 14.6 | 66.5 | 1 | 110 - 110 Vdc | 60 | 12 | -20 | |
1,251.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 20.8 | 66.5 | 2 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | -20 | |
1,234.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 49 Arbeitstage | 42.5 | 20.8 | 112 | 3 | 24 - 24 Vdc | 420 | 24 | 0 | |
978.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 14.6 | 66.5 | 5 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | -20 |