Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2903231
Teilenummer
|
---|
2903231 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Min. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,048.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 33 | 20.8 | 66.5 | 3 | 24 - 24 Vdc | 280 | 24 | -20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +60 | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Solid-State-Relais ST, die Teilenummer ist 2903231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903231.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Min. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2903228 |
2905035 |
2905051 |
2905190 |
2905417 |
2905491 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Min. Temperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33 | 20.8 | 66.5 | 3 | 24 - 24 Vdc | 60 | 12 | -20 | |
698.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33 | 14.6 | 66.5 | 1 | 24 - 24 Vdc | 60 | 12 | -20 | |
748.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 33 | 14.6 | 66.5 | 1 | 110 - 110 Vdc | 60 | 12 | -20 | |
1,251.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 20.8 | 66.5 | 2 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | -20 | |
1,234.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 49 Arbeitstage | 42.5 | 20.8 | 112 | 3 | 24 - 24 Vdc | 420 | 24 | 0 | |
978.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 33 | 14.6 | 66.5 | 5 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | -20 |