Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert【1-1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201547

Teilenummer
3201547
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Farbe Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Länderfarbcode Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPBlau1000+105FRRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.75 mm² x 8 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201547.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201547.

Produktvarianten

Teilenummer
1212522
1212783
1212785
3201576
3240543
3240664
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
AWG max.
(AWG)
Isolationsmaterial Farbe Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Länderfarbcode Steckverbindereigenschaften Kontaktmaterial Industrieprodukte

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Grau1000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa
-

23.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ---Weiß1000--RollenverpackungKupfer versilbertJa
-

23.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage ---Blau1000--RollenverpackungKupfer versilbertJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 1420[Sonstige] PPWeiß1000+105DERollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.12 €

1560 7 Arbeitstage 2920[Sonstige] PP[Sonstige] Grau780+105DINRollenverpackungKathodenkupfer, verzinntJa

0.02 €

9000 7 Arbeitstage 14--[Sonstige] Grau3000-40-RollenverpackungKupfer versilbertJa

Technischer Support