Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3201576
Teilenummer
|
---|
3201576 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 20 | [Sonstige] PP | Weiß | 1000 | +105 | DE | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja |
Loading...
Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 0.75 mm² x 8 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201576.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201576.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolationsmaterial
Länge(mm)
AWG max.(AWG)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Länderfarbcode
Steckverbindereigenschaften
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1208979 |
1212522 |
1212783 |
1212785 |
3240543 |
3240664 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 8500 | 7 Arbeitstage | 14 | 20 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Grau | 500 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | ||||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | [Sonstige] Grau | 1000 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | ||||
- | 23.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | Weiß | 1000 | - | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |
- | 23.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | Blau | 1000 | - | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |
0.12 € | 1560 | 7 Arbeitstage | 29 | 20 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Grau | 780 | +105 | DIN | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | ||||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | [Sonstige] Grau | 3000 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja |