Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200043
Teilenummer
|
---|
3200043 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Querschnitt x Hülsenlänge | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 8700 | 7 Arbeitstage | 14 | 16 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Schwarz | 100 | 1 x 1.50 mm² x 8 mm | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - |
Loading...
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 1 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200043.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200043.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolationsmaterial
Farbe
Länderfarbcode
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Länge(mm)
AWG max.(AWG)
Inhalt(Stk.)
Querschnitt x Hülsenlänge
Temperaturbereich(°C)
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1212523 |
1212782 |
3200030 |
3200904 |
3201097 |
3201385 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Querschnitt x Hülsenlänge | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Rot | 1000 | 1 x 1 mm² x 8 mm | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Gelb | 1000 | 1 x 1 mm² x 8 mm | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.02 € | 8700 | auf Anfrage | 14 | 18 | [Sonstige] PP | Rot | 100 | 1 x 1 mm² x 8 mm | +105 | DIN | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 9000 | auf Anfrage | 14 | 18 | [Sonstige] PP | Rot | 1000 | 1 x 1 mm² x 8 mm | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 8700 | 7 Arbeitstage | 14 | 18 | [Sonstige] PP | Gelb | 100 | 1 x 1 mm² x 8 mm | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 18 | [Sonstige] PP | Rot | 1000 | 1 x 1 mm² x 8 mm | +105 | DIN | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja |