Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3201929
Teilenummer
|
---|
3201929 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 2500 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 14 | [Sonstige] PP | Blau | 100 | +105 | DIN | - | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja |
Loading...
Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 2.50 mm² x 8 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201929.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201929.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolationsmaterial
Steckverbindereigenschaften
Länge(mm)
AWG max.(AWG)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Länderfarbcode
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1200164 |
1213201 |
3200069 |
3200522 |
3200920 |
3240667 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 6400 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | [Sonstige] Grau | 400 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.03 € | 7000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | [Sonstige] Grau | 1000 | -40 | - | - | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.03 € | 6900 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Grau | 100 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.03 € | 6900 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | [Sonstige] PP | Blau | 100 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.03 € | 8000 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | [Sonstige] PP | Blau | 1000 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.03 € | 7500 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Blau | 1500 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja |