Zwillings-Aderendhülse 1 x 16 mm² x 16 mm Teilisoliert (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202847

Teilenummer
3202847
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.26 €

700 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 31 AWG max.(AWG) 6 Isolationsmaterial PP
Farbe Blau Inhalt(Stk.) 50 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 16 mm² x 16 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 16 mm² x 16 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3202847.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202847.

Technischer Support