Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2315010
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 10 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | IDC / FLK-Streifen | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | + Verriegelungen |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul VIP-2 / SC / FLK10, die Teilenummer ist 2315010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2315010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften