Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2959612
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 25 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -10 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | D-SUB Stiftleiste | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-Slim-Line-UM25 |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 25-D25SUB, Stiftleiste, zur Montage quer, die Teilenummer ist 2959612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2959612.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften