Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2979469
Teilenummer
|
---|
2979469 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Kanäle | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | Relaisfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 3 | 1 Schließer | bestückt |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Inhalt(Stk.) | 1 | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskarte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VARIOFACE-Ausgabemodul, die Teilenummer ist 2979469.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2979469.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Kanäle
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Relaisfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2968373 |
2974901 |
2974914 |
2979472 |
2979485 |
2979498 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Kanäle | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | Relaisfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797.80 € | 1 | 79 Arbeitstage | 123 | 271 | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 Umschaltung | bestückt | |||
336.30 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | 24 | - | - | 1 Umschaltung | unbestückt | |||
161.40 € | 2 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 1 Umschaltung | unbestückt | |||
813.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 Schließer | bestückt | |||
232.80 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 5 | 1 Umschaltung | bestückt | |||
474.30 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | +70 | -20 | 16 | 24 | 250 | 5 | 1 Umschaltung | bestückt |