Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2821164 |
2822406 |
2822422 |
2823308 |
2823337 |
2823625 |
2823654 |
2823670 |
2823722 |
2826431 |
2826486 |
2826512 |
2826525 |
2829551 |
2832027 |
2852353 |
2861014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | 33 | 20.8 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | |
1,120.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 33 | 20.8 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | |
1,146.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 2 Schließer | |
978.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | |
923.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | |
654.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer | |
836.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer | |
654.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Unterbrecher | |
661.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 30 | 60 | 0.5 | AgPd60 hartvergoldet | 1 Schließer | |
1,354.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | |
869.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 230 | 33 | 14.6 | 66.5 | 125 | 60 | 2 | AgPd60 hartvergoldet | 1 Schließer | |
873.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 220 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer | |
873.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer | |
1,011.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 30 | 750 | 3 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | |
1,043.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 230 | 42.5 | 20.8 | 112 | 250 | 2000 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung | |
923.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 2 Schließer | |
869.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 20.8 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Umschaltung |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Verbinder | Inhalt(Stk.) | 10 | Relaistyp (Kategorie) | Steckrelais |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften