Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2823722
Teilenummer
|
---|
2823722 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 30 | 60 | 0.5 | AgPd60 hartvergoldet | 1 Schließer |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Verbinder | Inhalt(Stk.) | 10 | Relaistyp (Kategorie) | Steckrelais |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaisstecker, die Teilenummer ist 2823722.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2823722.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2823308 |
2823337 |
2823625 |
2826431 |
2826486 |
2826512 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung Spule (DC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | |
923.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 120 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 Umschaltungen | |
654.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer | |
1,354.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | |
869.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 230 | 33 | 14.6 | 66.5 | 125 | 60 | 2 | AgPd60 hartvergoldet | 1 Schließer | |
873.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 220 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 Schließer |