Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2900337
Teilenummer
|
---|
2900337 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul PLC, die Teilenummer ist 2900337.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900337.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Schaltleistung
Typ (Sonstiges)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Inhalt(Stk.)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Relaistyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2900298 |
2900299 |
2900300 |
2900338 |
2900339 |
2900343 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.90 € | 20 | 47 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
22.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
25.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja |