Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2966265
Teilenummer
|
---|
2966265 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € | 20 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul PLC, die Teilenummer ist 2966265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2966265.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Inhalt(Stk.)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltleistung
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Relaistyp (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2900298 |
2900299 |
2900300 |
2966278 |
2966281 |
2966294 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.90 € | 20 | 47 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
19.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +60 | -40 | 24 V AC/DC | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - | |||
22.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
24.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 6.2 | 94 | 1 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 30 | 36 V/DC/30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | Schraubanschluss | - |