Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2967138
Teilenummer
|
---|
2967138 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul PLC, die Teilenummer ist 2967138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2967138.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Schaltleistung
Typ (Sonstiges)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Inhalt(Stk.)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Relaistyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2900298 |
2900299 |
2900300 |
2967141 |
2967235 |
2967248 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss (Komponenten) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltleistung | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Relaistyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Schließer | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
14.90 € | 20 | 47 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
18.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse/Plug-in] Steckanschluss | 80 | 6.2 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 Umschaltung | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
25.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgNi + Hartvergoldung | 2 Umschaltungen | + Diodenbrücke | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
21.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja | |||
20.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Verschraubung] Schraubklemme | 80 | 14 | 94 | 10 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Verpolungsschutz | Schnittstellenrelais | - | Ja |