Relaismodul RIF-0-RPT

Relaismodul RIF-0-RPT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903359
2903360
2903361
2903362
2903368
2903369
2903370
2903371
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung (Details)
(Vdc)
Schaltspannung (max.)
(Vdc)
Schaltstrom (max.)
(A)
Kontaktmaterial Kontaktart

9.12 €

20 7 Arbeitstage 243050AgSnO + Vergoldung1 Schließer

10.75 €

20 7 Arbeitstage 123050AgSnO + Vergoldung1 Schließer

8.52 €

30 7 Arbeitstage 242506AgSnO1 Schließer

10.15 €

20 7 Arbeitstage 122506AgSnO1 Schließer

10.70 €

20 7 Arbeitstage 243050AgSnO + Vergoldung1 Umschaltung

12.80 €

20 7 Arbeitstage 123050AgSnO + Vergoldung1 Umschaltung

10.15 €

20 7 Arbeitstage 242506AgSnO1 Umschaltung

12.20 €

20 7 Arbeitstage 122506AgSnO1 Umschaltung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Zugfeder Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +60
Min. Temperatur(°C) -40 Schaltvermögen (max.)(VA) 1500 Relaisfunktionen + Rücklaufdiode
Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente

Technischer Support