Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2903367 |
2903372 |
2903373 |
2903375 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 20 | 7 Arbeitstage | 68 | 12 | 250 | 3 | AgSnO | 1 Schließer | |||
10.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | 82 | 24 | 30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | |||
12.80 € | 20 | 33 Arbeitstage | 82 | 12 | 30 | 50 | AgSnO + Vergoldung | 1 Umschaltung | |||
12.20 € | 20 | 7 Arbeitstage | 82 | 12 | 250 | 3 | AgSnO | 1 Umschaltung |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Höhe(mm) | 84 | Breite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Haltbarkeit | 2 X 107 Schaltzyklen | Abfallzeit(ms) | 8 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Reaktionszeit(ms) | 5 |
Relaisfunktionen | + Rücklaufdiode | Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften