Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2903310
Teilenummer
|
---|
2903310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € | 20 | auf Anfrage | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Relaistyp (Kategorie) | Relaiskomponente |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul RIF-2-RPT, die Teilenummer ist 2903310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Haltbarkeit
Industrieprodukte
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung (Details)(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktmaterial
Kontaktart
Relaisfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2903305 |
2903306 |
2903308 |
2903311 |
2903313 |
2903315 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (Details) (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktmaterial | Kontaktart | Relaisfunktionen | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
16.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
13.70 € | 20 | auf Anfrage | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 4 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | - | |||
16.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
16.60 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Varistor | - | |||
13.30 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 2500 | 10 | AgNi | 2 Umschaltungen | + Rücklaufdiode | - |