Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20.1010-21
Nennwerte | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerabstand | 14 mm | Grundwerkstoff elektrischer Kontakt | CuZn | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Sie befinden sich auf der Seite für Staubli KS4-14LA/N Isolator mit MULTILAM ⌀4 mm Stopfen, die Teilenummer ist 20.1010-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20.1010-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften