Chainflex® CF885.PE Motorleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Download (PDF)

  • IGUSLink zur Webseite .
Teilenummer
CF885.PE.25.01-[1-2000/1]
CF885.PE.40.01-[1-2000/1]
CF885.PE.60.01-[1-2000/1]
CF885.PE.100.01-[1-2000/1]
CF885.PE.160.01-[1-2000/1]
CF885.PE.250.01-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 2.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 41 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 61 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 161 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 251 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Of Cores(Core) 1

Technischer Support