Chainflex® CF895 Motorleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Download (PDF)

  • IGUSLink zur Webseite .
Teilenummer
CF895.15.04-[1-2000/1]
CF895.25.04-[1-2000/1]
CF895.40.04-[1-2000/1]
CF895.60.04-[1-2000/1]
CF895.100.04-[1-2000/1]
CF895.160.04-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 1.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 41 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 61 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 161 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Of Cores(Core) 4

Technischer Support