Chainflex® CF886 Motorleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Download (PDF)

  • IGUSLink zur Webseite .
Teilenummer
CF886.15.04-[1-2000/1]
CF886.25.04-[1-2000/1]
CF886.40.04-[1-2000/1]
CF886.60.04-[1-2000/1]
CF886.100.04-[1-2000/1]
CF886.160.01-[1-2000/1]
CF886.160.04-[1-2000/1]
CF886.250.01-[1-2000/1]
CF886.350.01-[1-2000/1]
CF886.500.01-[1-2000/1]
CF886.700.01-[1-2000/1]
CF886.950.01-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 1.541 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.541 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 441 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 641 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1041 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1611 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1641 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2511 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 3511 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 5011 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 7011 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 9511 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support