Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF894.001-[1-2000/1] |
CF894.006-[1-2000/1] |
CF894.009-[1-2000/1] |
CF894.011-[1-2000/1] |
CF894.015-[1-2000/1] |
CF894.022-[1-2000/1] |
CF894.028-[1-2000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Conductor Cross Section (mm2) | Finished outer diameter (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C | 8.5 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,22)+(2x0,5))C | 9 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | (4x(2x0,25)+2x0,5)C | 8 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | (4x(2x0,34)+4x0,5)C | 9.5 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | (4x(2x0,14)+4x0,5)C | 8.5 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | ((2x0,25)+5x0,5)C | 8 | 1 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | (2x(2x0,15)+(2x0,38))C | 7.5 | 1 ~ 2000 |
Loading...
Rated Voltage | 50 V | Properties | Ölbeständigkeit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Conductor Cross Section(mm2)
Finished outer diameter(mm)
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften