Chainflex® CF884 Mess-Systemleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF884.001-[1-2000/1]
CF884.006-[1-2000/1]
CF884.009-[1-2000/1]
CF884.011-[1-2000/1]
CF884.015-[1-2000/1]
CF884.022-[1-2000/1]
CF884.028-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C8.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,22)+(2x0,5))C91 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4x(2x0,25)+2x0,5)C81 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4x(2x0,34)+4x0,5)C9.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (4x(2x0,14)+4x0,5)C8.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage ((2x0,25)+5x0,5)C81 ~ 2000
1 5 Arbeitstage (2x(2x0,15)+(2x0,38))C7.51 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support