Chainflex® CF898 Busleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF898.001-[1-2000/1]
CF898.021-[1-2000/1]
CF898.045-[1-2000/1]
CF898.060-[1-2000/1]
CF898.082-[1-2000/1]
CF898.083-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 0.25281 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.528.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.1447.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.34471 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.52-1 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.52-1 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support