Chainflex® CF8821 Datenleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF8821.01.02-[1-2000/1]
CF8821.01.03-[1-2000/1]
CF8821.01.04-[1-2000/1]
CF8821.01.05-[1-2000/1]
CF8821.01.07-[1-2000/1]
CF8821.02.02-[1-2000/1]
CF8821.02.03-[1-2000/1]
CF8821.02.04-[1-2000/1]
CF8821.02.05-[1-2000/1]
CF8821.02.07-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 0.14251 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.1435.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.1445.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.14561 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.1476.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.2525.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.2535.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.25461 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.25561 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.25771 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support