Chainflex® CF891 Steuerleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF891.05.02-[1-2000/1]
CF891.05.03-[1-2000/1]
CF891.05.05-[1-2000/1]
CF891.05.12-[1-2000/1]
CF891.05.18-[1-2000/1]
CF891.05.25-[1-2000/1]
CF891.07.02-[1-2000/1]
CF891.07.03-[1-2000/1]
CF891.07.04-[1-2000/1]
CF891.07.05-[1-2000/1]
CF891.07.07-[1-2000/1]
CF891.07.12-[1-2000/1]
CF891.07.18-[1-2000/1]
CF891.07.25-[1-2000/1]
CF891.10.02-[1-2000/1]
CF891.10.03-[1-2000/1]
CF891.10.04-[1-2000/1]
CF891.10.05-[1-2000/1]
CF891.10.07-[1-2000/1]
CF891.10.12-[1-2000/1]
CF891.10.18-[1-2000/1]
CF891.10.25-[1-2000/1]
CF891.15.02-[1-2000/1]
CF891.15.03-[1-2000/1]
CF891.15.04-[1-2000/1]
CF891.15.05-[1-2000/1]
CF891.15.07-[1-2000/1]
CF891.15.12-[1-2000/1]
CF891.15.18-[1-2000/1]
CF891.15.25-[1-2000/1]
CF891.25.04-[1-2000/1]
CF891.25.05-[1-2000/1]
CF891.25.07-[1-2000/1]
CF891.25.12-[1-2000/1]
CF891.25.25-[1-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Länge
(m)
1 5 Arbeitstage 0.5261 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.536.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.557.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.51210.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.518121 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.52514.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7526.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.75371 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7547.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.75581 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.757101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.751211.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.751813.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 0.7525161 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1271 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 137.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1481 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 158.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1710.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 112121 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 11814.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 125171 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.528.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.5391 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.54101 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.55111 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.57131 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.512161 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.51818.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1.525221 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.54111 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.55121 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.57151 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.51217.51 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 2.525251 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Technischer Support