[Gehäuse]C Typ IP66, Hebel (CAF 10)

[Gehäuse]C Typ IP66, Hebel CAF 10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CAF 10

Marke: ILME

Preis: 61.06

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Connector series initials: A / B / C

Representative Standard: UL / CUL

Artikelbezeichnungen: Haube

Haubeneingangsrichtung: Vorderseite

Eingangsabmessungen: 16 mm


(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAF 10

Teilenummer
CAF 10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConnector series initials Representative Standard Artikelbezeichnungen Haubeneingangsrichtung Eingangsabmessungen
(mm)
Gehäusegröße
(mm)
Werkstoff Details Hinweis Anwendung

61.06 €

1 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeVorderseite1657.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 4 Stiften / hohe Bauweise--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Gehäuseausführung AUSFÜHRUNG C

Sie befinden sich auf der Seite für [Gehäuse]C Typ IP66, Hebel, die Teilenummer ist CAF 10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAF 10.

Produktvarianten

Teilenummer
CAF 16
CAF 16.221
CAF 24.21
CAF 24.29
CAO 06 L21
CAO 06 L29
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSConnector series initials Representative Standard Artikelbezeichnungen Haubeneingangsrichtung Eingangsabmessungen
(mm)
Gehäusegröße
(mm)
Werkstoff Details Hinweis Anwendung

72.53 €

1 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeVorderseite2177.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 4 Stiften / hohe Bauweise--

92.69 €

1 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeVorderseite21 (2 Eingänge)77.27Aluminium-DruckgusslegierungMit doppeltem Eingang an der Vorderseite-Für 2 Hebel mit Stiften

74.45 €

1 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeVorderseite21104.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 4 Stiften / hohe Bauweise--

79.80 €

1 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeVorderseite29104.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 4 Stiften / hohe Bauweise--

44.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeSeite2144.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 2 Stiften / hohe Bauweise--

51.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10A / B / CUL / CULHaubeSeite2944.27Aluminium-DruckgusslegierungMit 2 Stiften / hohe Bauweise--

Technischer Support