Staubli XKK-1001 Krokodilklemme

Staubli XKK-1001 Krokodilklemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Staubli XKK-1001 Krokodilklemme
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Aus Messing, vernickelt, allseitig isoliert.
· Gezahnte Krokodilklemme für breiten Griff mit Oberfläche für feine Draht.
· Kompatibel mit starren ⌀4- mm Stutzen im Isolator und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9755-20
66.9755-21
66.9755-22
66.9755-23
66.9755-24
66.9755-25
66.9755-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.84 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support