Staubli X-GL-438 ⌀4 mm Stopfen mit Hülse

Staubli X-GL-438 ⌀4 mm Stopfen mit Hülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli X-GL-438 ⌀4 mm Stopfen mit Hülse
  • Staubli X-GL-438 ⌀4 mm Stopfen mit Hülse
  • Staubli X-GL-438 ⌀4 mm Stopfen mit Hülse
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Inline-Multilamelle aus vernickeltem, federndem Material mit hoher Kontaktzuverlässigkeit, ⌀4 mm Stopfen, für vorgefertigte Prüfleitungen.
· Mit einschiebbarer Hülse um unbeabsichtigte Berührungen zu verhindern.
· Durch die erzielten Hülse, -abstände und -kriechwege können Prüfleitungen mit diesem Stopfen auch an ältere Prüfgeräte, die noch keine Stutzen verbaut haben, sicher, bis 600 V, CAT II normgerecht angeschlossen werden.
· Durchmesser: Bis zu ⌀3,9 mm;Fläche: 2,5 mm².
· Gewindeanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9584-21
66.9584-22
66.9584-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MAH 547 Außendurchmesser 3,9 mm Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support