Staubli XDK-1033/I-2 CAT IV-kompatibler Delphinclip

Staubli XDK-1033/I-2 CAT IV-kompatibler Delphinclip

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli XDK-1033/I-2 CAT IV-kompatibler Delphinclip
  • Staubli XDK-1033/I-2 CAT IV-kompatibler Delphinclip
  • Staubli XDK-1033/I-2 CAT IV-kompatibler Delphinclip
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Vollisoliert, vernickelt.
· Der obere Teil der Krokodilklemme ist nicht leitend und verhindert so versehentliche Kurzschlüsse beim Öffnen des Kontakts.
· Die Weiterentwicklung des Dolphin-Clips verfügt über eine weich TPE-Einlage mit oberer Krokodilklemme, die einen besonders stark Klebstoff Griff ermöglicht.
· Diese Art der Isolierung ist auch in der Messkategorie CAT IV einsetzbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9561-21
66.9561-22
66.9561-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 19 A Bemessungsspannung (max.) 600,0 V Bemessungsstrom (max.) 600,0 V
Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support