Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Staubli PP-115/4 Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Ausgestattet mit einer federnden MULTILAM mit hoher taktiler Zuverlässigkeit und einem ⌀4- mm Stopfen an der Spitze.
· Drücken Sie den Handgriff flach, um ein 1-seitig Wegrollen zu verhindern.
· Auch das parallele Einstecken von Sonden nebeneinander ist möglich.
· Kompatibel mit starren ⌀4- mm Stutzen im Isolator und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.
· Mit Schutzkappe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9112-21
66.9112-22
66.9112-23
66.9112-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.01 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Technischer Support