EN 1.2419 Equiv.-12 L/1SA/N Isolierkörper, ⌀2 mm Stopfen für Stopfen mit Lamellen

EN 1.2419 Equiv.-12 L/1SA/N Isolierkörper, ⌀2 mm Stopfen für Stopfen mit Lamellen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierung Messing, vernickelt, mit starrer Hülse.
· Ausgestattet mit einer federartigen MULTILAM mit hoher taktiler Zuverlässigkeit, um einen vibrationshemmenden Kontakt zu gewährleisten, ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, beispielsweise bei Probefahrten und Reparaturdiensten.
· Kompatibel mit starren ⌀2 mm Stutzen in Isolierung und federnden ⌀2 mm Stopfen mit starren Hülsen.
· Stopfen: 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65.9866-21

Teilenummer
65.9866-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Steckerabstand 12 mm Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Sie befinden sich auf der Seite für EN 1.2419 Equiv.-12 L/1SA/N Isolierkörper, ⌀2 mm Stopfen für Stopfen mit Lamellen, die Teilenummer ist 65.9866-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65.9866-21.

Technischer Support