Staubli SLK205-K ⌀2 mm stapelbarer Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung

Staubli SLK205-K ⌀2 mm stapelbarer Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SLK205-K ⌀2 mm stapelbarer Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli SLK205-K ⌀2 mm stapelbarer Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli SLK205-K ⌀2 mm stapelbarer Sicherheits- Stopfen, Prüfleitung
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Mit hochflexibler PVC (flexibel) isolierter Kabel, vergoldet, stapelbar ⌀2 mm, kontaktsicherer, federnder Stopfen , beidseitig mit starren Hülsen .
· Außendurchmesser des PVC Kabel: 0,5 mm².

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65.9179-10021
65.9179-10022
65.9179-10023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

8.40 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Leitungslänge 100 Leitungslängen 30 cm; 60 cm; 100 cm Leitungsisolierung PVC
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support