Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB2-F2,8 ⌀2 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierkompatibel, vergoldete ⌀2 mm Stutzen, federnder ⌀2 mm Stopfen mit starrer Hülse.
· Die Stutzen kann auf der Oberfläche oder flach auf einer Platte, beispielsweise aus perforiertem Kunststoff oder Metall, montiert werden.
· Verbindung: Flach Anschlusslasche, 2,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65.9098-21
65.9098-22
65.9098-24
65.9098-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.93 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT III, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 511 Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support