Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63.9848-21
Nennwerte | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Durchmesser des Steckersystems | 2 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerabstand | 12 mm | Grundwerkstoff elektrischer Kontakt | CuZn | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Au |
Sie befinden sich auf der Seite für Staubli KS2-12L/1SA/A Isolator, ⌀2 mm Stopfen mit MULTILAM, die Teilenummer ist 63.9848-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63.9848-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften