Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage

Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Staubli SEB4-F/N ⌀4 mm Stutzen für isolierte Stopfen, Einpressmontage
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierkompatibel, vernickelt, ⌀4 mm Stutzen, federnder ⌀4 mm Stopfen mit starrer Hülse.
· Aus bearbeitetem Messing.
· Die Stutzen wird in eine Platte (zB Lochblech, Kunststoff, Metall) eingeschoben.
· Verbindung: Flach Anschlusslasche, 4,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49.7079-20
49.7079-21
49.7079-22
49.7079-23
49.7079-24
49.7079-25
49.7079-27
49.7079-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.85 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.85 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.53 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 24 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 104 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support