Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Staubli SLB4-F6,3/NX ⌀4 mm Stutzen für isolierten Stopfen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Kompatibel mit Isolierung, vernickelt, ⌀4 mm, federnde ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.
· Aus bearbeitetem Messing.
· Die Stutzen wird in vorgebohrte Platten aus Kunststoff, Metall etc. eingepresst.
· Verbindung: Flach Anschlusslasche, 6,3 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49.7046-20
49.7046-21
49.7046-22
49.7046-23
49.7046-24
49.7046-25
49.7046-26
49.7046-27
49.7046-28
49.7046-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 152 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support