Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung

Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
  • Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung
[Eigenschaften]
· Flexibel, vernickelt, mit beidseitig stapelbarem, kontaktsicherem ⌀4 mm Stopfen .
· Außendurchmesser des PVC Kabel: 1,0 mm².

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28.0116-05022

Teilenummer
28.0116-05022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.79 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 19 A / 60 VDC, 19 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Leitungslänge 050 Leitungslängen 25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm Leitungsisolierung PVC
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Sie befinden sich auf der Seite für Staubli LK410-X ⌀4 mm stapelbarer Stopfen, Prüfleitung, die Teilenummer ist 28.0116-05022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28.0116-05022.

Technischer Support