Staubli SPP4-S/F Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Staubli SPP4-S/F Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SPP4-S/F Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Staubli SPP4-S/F Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Federgelagerte rostfreier Stahl , die bei leichtem Druck elastisch reagiert.
· Ideal für präzise gedruckte Schaltungen.
· Prüfsonde mit beidseitig Handgriff Griffschutzfase.
· Kompatibel mit starren ⌀4 mm Stutzen im Handgriff und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.
· Mit Schutzkappe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24.0238-22

Teilenummer
24.0238-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT II, 1 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Sie befinden sich auf der Seite für Staubli SPP4-S/F Prüfsonde mit ⌀4 mm Stutzen, die Teilenummer ist 24.0238-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24.0238-22.

Technischer Support