Staubli SKPS-4, Prüfklemme mit ⌀4- mm Stutzen

Staubli SKPS-4, Prüfklemme mit ⌀4- mm Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SKPS-4, Prüfklemme mit ⌀4- mm Stutzen
  • Staubli SKPS-4, Prüfklemme mit ⌀4- mm Stutzen
  • Staubli SKPS-4, Prüfklemme mit ⌀4- mm Stutzen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Flexibel Schaft und Feder für einfachen Kontakt mit Stifte und Drähte außerhalb der Reichweite (Rostfreier Stahl)
· Ideal zur Spannung
· Der Schaft besteht aus isoliertem Silikon, was eine hervorragende Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen garantiert.
· Kompatibel mit starrer ⌀4- mm Stutzen im Handgriff und Feder ⌀4- mm Stopfen mit starrer Hülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24.0224-21
24.0224-22
24.0224-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT III, 4 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Technischer Support